Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
LTP-00-30-25-A
LTP-00-30-25-A
LTP Pin
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
0.38
Rohrdurchmesser (in)
1.18
Stift Durchmesser (mm)
25.0
Gewicht (kg)
0.17
Rohrdurchmesser (mm)
30
Produktreihe
Leichtbau Tooling Unterwerkzeug
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
25 mm
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Führungsstift
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top