Préhenseurs
LTP PIN - LOWER TOOLING PIN

LTP-00-30-25-A

Broches d'outillage inférieures LTP utilisées pour l'outillage d'effecteur terminal monté sur sol
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 1.18
Poids (lb) 0.38
Diametre goupille (mm) 25.0
Poids (kg) 0.17
Diametre tube (mm) 30
Taille tube 25 mm
Distributor Group - FR Prehenseurs
Type de produit Lower Tooling
Gammes de produits Fixations Pour Pince d’outillage Légères
Fonction de produit Outillage Robotique
DistributorGroup End Effectors
Back to Top