Endeffektoren
LTP PIN - LOWER TOOLING PIN

LTP-90-30-20-A

LTP Pin
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.3
Rohrdurchmesser (in) 1.18
Stift Durchmesser (mm) 20.0
Rohrdurchmesser (mm) 30
Gewicht (kg) 0.14
Produktreihe Leichtbau Tooling Unterwerkzeug
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
Rohr Durchmesser 20 mm
DistributorGroup End Effectors
Produkt Typen Führungsstift
Back to Top