LTP-90-30-20-A
LTP-90-30-20-A
Broches d'outillage inférieures LTP utilisées pour l'outillage d'effecteur terminal monté sur sol
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
Diametre tube (in)
1.18
Poids (lb)
0.3
Diametre tube (mm)
30
Poids (kg)
0.14
Diametre goupille (mm)
20.0
Taille tube
20 mm
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Lower Tooling
Gammes de produits
Fixations Pour Pince d’outillage Légères
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top