Endeffektoren
LTP PIN - LOWER TOOLING PIN

LTP-90-30-25-A

LTP Pin
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.38
Rohrdurchmesser (in) 1.18
Stift Durchmesser (mm) 25.0
Rohrdurchmesser (mm) 30
Gewicht (kg) 0.17
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktreihe Leichtbau Tooling Unterwerkzeug
Produkt Typen Führungsstift
Produktfunktion Robotertooling
Rohr Durchmesser 25 mm
DistributorGroup End Effectors
Back to Top