LTP-90-30-25-A
LTP-90-30-25-A
Broches d'outillage inférieures LTP utilisées pour l'outillage d'effecteur terminal monté sur sol
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
Diametre tube (in)
1.18
Poids (lb)
0.38
Poids (kg)
0.17
Diametre goupille (mm)
25.0
Diametre tube (mm)
30
Taille tube
25 mm
Gammes de produits
Fixations Pour Pince d’outillage Légères
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Lower Tooling
Back to Top