Endeffektoren
Destaco’s LWT Series of lightweight tubing is engineered with aircraft grade aluminum to minimize weight and deflection.

LWT-25-1000

Der Einsatz von Leichtbau- Aluminium ermöglicht eine Optimierung von Gewicht bei optimaler Stabilität und geringster Durchbiegung.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 0.98
Durchmesser (in) 0.98
Gewicht (lb) 1.28
Rohrdurchmesser (mm) 25
Gewicht (kg) 0.58
Durchmesser (mm) 25
Wanddicke (mm) 3
Material Aluminum
283-COUNTRY_OF_ORIGIN GB
Produktfunktion Robotertooling
283-HTS_TARIFF_CODE 76082081
Produkt Typen Aluminiumrohr
PublishedDate 1692275272000
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - DE Endeffektoren
lineare Abweichung 0.118
Produktreihe Leichtbau-Tooling-Rohrsysteme aus Aluminium
Rohr Durchmesser 25 mm
Back to Top