Préhenseurs
Destaco’s LWT Series of lightweight tubing is engineered with aircraft grade aluminum to minimize weight and deflection.

LWT-25-1000

L'utilisation d'aluminium léger permet une optimisation du poids en liaison avec une stabilité optimale et une flexion minimale.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 0.98
Poids (lb) 1.28
Diametre (in) 0.98
Poids (kg) 0.58
Diametre tube (mm) 25
Epaisseur cloison (mm) 3
Diametre (mm) 25
Deflection linéaire 0.118
Type de produit Tube
283-COUNTRY_OF_ORIGIN GB
DistributorGroup End Effectors
Taille tube 25 mm
Fonction de produit Outillage Robotique
283-HTS_TARIFF_CODE 76082081
Matériel Aluminum
Gammes de produits Tubage
Distributor Group - FR Prehenseurs
PublishedDate 1692275272000
Back to Top