Endeffektoren
Destaco’s M-25M-25M-M Series double bolt clamp blocks are made from aluminum, are designed for 25 mm tubes to 25 mm tubes, and are appropriate for plastics applications due to their lightweight design.

M-10E-10E-M

M-Klemmblöcke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD

Download
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.93
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 320.0
Rohrkombination (in) 1.00 / 1.00
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Rohrkombination (mm) 25.4 / 25.4
max_static_clamp_load_metric 434.0
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Gewicht (kg) 0.42
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 434.0
Material Aluminum
Produktfunktion Robotertooling
Produkt Typen Klemmblock
PublishedDate 1675358224000
DistributorGroup End Effectors
Rohr Durchmesser 1,00 in / 1,00 in
Produktreihe Kreuzförmige Klemmstücke
Distributor Group - DE Endeffektoren
Oberflächenbehandlung schwarz
Back to Top