Préhenseurs
Destaco’s M-25M-25M-M Series double bolt clamp blocks are made from aluminum, are designed for 25 mm tubes to 25 mm tubes, and are appropriate for plastics applications due to their lightweight design.

M-10E-10E-M

Consulter la gamme de produits:
CAO

Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.93
Charge statique max (ft lb) 320.0
Diametre tube (in) 1.00
Combinaison de tubes (in) 1.00 / 1.00
Diametre tube (mm) 25.4
max_static_clamp_load_metric 434.0
Charge statique max (Nm) 434.0
Poids (kg) 0.42
Combinaison de tubes (mm) 25.4 / 25.4
terminaison Noir
Distributor Group - FR Prehenseurs
PublishedDate 1675358224000
Taille tube 1.00 po / 1.00 po
Matériel Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Type de produit Bloc de serrage
Fonction de produit Outillage Robotique
Gammes de produits Bloc support de transition en croix
Back to Top