Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
M-10E-12E-M
M-10E-12E-M
M-Klemmblöcke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
1.29
Rohrdurchmesser (in)
1.00|1.25
Max Statische Spanner Belastung 2 (ft lb)
320.0
Max Statische Spanner Belastung 1 (ft lb)
460.0
Rohrkombination (in)
1.00 / 1.25
Gewicht (kg)
0.58
Max Statische Spanner Belastung 2 (Nm)
434.0
Rohrdurchmesser (mm)
25.4|31.8
max_static_clamp_load2_metric
434.0
max_static_clamp_load1_metric
624.0
Max Statische Spanner Belastung 1 (Nm)
624.0
Rohrkombination (mm)
25.4 / 31.8
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
1,00 in / 1,25 in
Material
Aluminum
Produktreihe
Kreuzförmige Klemmstücke
Oberflächenbehandlung
schwarz
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1675358380000
Produkt Typen
Klemmblock
Back to Top