M-10E-12E-M
M-10E-12E-M
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Charge statique Max 4 (ft lb)
320.0
Charge statique Max 2 (ft lb)
460.0
Combinaison de tubes (in)
1.00 / 1.25
Poids (lb)
1.29
Diametre tube (in)
1.00|1.25
Combinaison de tubes (mm)
25.4 / 31.8
Charge statique Max 1 (Nm)
624.0
max_static_clamp_load2_metric
434.0
Diametre tube (mm)
25.4|31.8
Poids (kg)
0.58
Charge statique Max 3 (Nm)
434.0
max_static_clamp_load1_metric
624.0
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Aluminum
Gammes de produits
Bloc support de transition en croix
terminaison
Noir
Taille tube
1.00 po / 1.25 po
PublishedDate
1675358380000
Type de produit
Bloc de serrage
Back to Top