Endeffektoren
Destaco’s M-25M-25M-M Series double bolt clamp blocks are made from aluminum, are designed for 25 mm tubes to 25 mm tubes, and are appropriate for plastics applications due to their lightweight design.

M-10E-15E-M

M-Klemmblöcke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD

Download
Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 1.00|1.50
Gewicht (lb) 1.18
Max Statische Spanner Belastung 1 (ft lb) 460.0
Max Statische Spanner Belastung 2 (ft lb) 320.0
Rohrkombination (in) 1.00 / 1.50
max_static_clamp_load1_metric 624.0
max_static_clamp_load2_metric 434.0
Max Statische Spanner Belastung 1 (Nm) 624.0
Rohrkombination (mm) 25.4 / 38.1
Max Statische Spanner Belastung 2 (Nm) 434.0
Rohrdurchmesser (mm) 25.4|38.1
Gewicht (kg) 0.54
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
Material Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Rohr Durchmesser 1,00 in / 1,50 in
Produktreihe Kreuzförmige Klemmstücke
Oberflächenbehandlung schwarz
Produkt Typen Klemmblock
PublishedDate 1675362956000
Back to Top