M-10E-15E-M
M-10E-15E-M
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Charge statique Max 2 (ft lb)
460.0
Charge statique Max 4 (ft lb)
320.0
Poids (lb)
1.18
Combinaison de tubes (in)
1.00 / 1.50
Diametre tube (in)
1.00|1.50
max_static_clamp_load2_metric
434.0
max_static_clamp_load1_metric
624.0
Charge statique Max 1 (Nm)
624.0
Diametre tube (mm)
25.4|38.1
Poids (kg)
0.54
Charge statique Max 3 (Nm)
434.0
Combinaison de tubes (mm)
25.4 / 38.1
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Aluminum
PublishedDate
1675362956000
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
terminaison
Noir
Gammes de produits
Bloc support de transition en croix
Type de produit
Bloc de serrage
Taille tube
1.00 po / 1.50 po
Back to Top