Endeffektoren
Destaco’s M-25M-25M-M Series double bolt clamp blocks are made from aluminum, are designed for 25 mm tubes to 25 mm tubes, and are appropriate for plastics applications due to their lightweight design.

M-10E-25E-M

M-Klemmblöcke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD

Download
Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 1.00|2.50
Max Statische Spanner Belastung 1 (ft lb) 600.0
Rohrkombination (in) 1.00 / 2.50
Max Statische Spanner Belastung 2 (ft lb) 320.0
Gewicht (lb) 1.44
max_static_clamp_load2_metric 434.0
Max Statische Spanner Belastung 1 (Nm) 813.0
Rohrdurchmesser (mm) 25.4|63.5
max_static_clamp_load1_metric 813.0
Rohrkombination (mm) 25.4 / 63.5
Gewicht (kg) 0.65
Max Statische Spanner Belastung 2 (Nm) 434.0
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe Kreuzförmige Klemmstücke
Material Aluminum
Produktfunktion Robotertooling
PublishedDate 1675363201000
Oberflächenbehandlung schwarz
Produkt Typen Klemmblock
Rohr Durchmesser 1,00 in / 2,50 in
Distributor Group - DE Endeffektoren
Back to Top