M-10E-25E-M
M-10E-25E-M
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Charge statique Max 2 (ft lb)
600.0
Charge statique Max 4 (ft lb)
320.0
Diametre tube (in)
1.00|2.50
Combinaison de tubes (in)
1.00 / 2.50
Poids (lb)
1.44
Diametre tube (mm)
25.4|63.5
Charge statique Max 3 (Nm)
434.0
Charge statique Max 1 (Nm)
813.0
Poids (kg)
0.65
max_static_clamp_load1_metric
813.0
max_static_clamp_load2_metric
434.0
Combinaison de tubes (mm)
25.4 / 63.5
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Bloc support de transition en croix
Taille tube
1.00 po / 2.50 po
Type de produit
Bloc de serrage
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
terminaison
Noir
Matériel
Aluminum
PublishedDate
1675363201000
Back to Top