Endeffektoren
Destaco’s M-25M-25M-M Series double bolt clamp blocks are made from aluminum, are designed for 25 mm tubes to 25 mm tubes, and are appropriate for plastics applications due to their lightweight design.

M-12E-12E-M

M-Klemmblöcke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD

Download
Produktdetails Geräteansicht:
Rohrkombination (in) 1.25 / 1.25
Gewicht (lb) 1.51
Rohrdurchmesser (in) 1.25
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 380.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 515.0
Rohrkombination (mm) 31.8 / 31.8
Rohrdurchmesser (mm) 31.8
max_static_clamp_load_metric 515.0
Gewicht (kg) 0.69
Oberflächenbehandlung schwarz
Material Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe Kreuzförmige Klemmstücke
Distributor Group - DE Endeffektoren
Rohr Durchmesser 1,25 in / 1,25 in
Produkt Typen Klemmblock
Produktfunktion Robotertooling
PublishedDate 1675363472000
Back to Top