M-12E-12E-M
M-12E-12E-M
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Charge statique max (ft lb)
380.0
Diametre tube (in)
1.25
Combinaison de tubes (in)
1.25 / 1.25
Poids (lb)
1.51
Charge statique max (Nm)
515.0
Diametre tube (mm)
31.8
max_static_clamp_load_metric
515.0
Combinaison de tubes (mm)
31.8 / 31.8
Poids (kg)
0.69
Type de produit
Bloc de serrage
Gammes de produits
Bloc support de transition en croix
Taille tube
1.25 po / 1.25 po
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Aluminum
PublishedDate
1675363472000
terminaison
Noir
Back to Top