Endeffektoren
Destaco’s M-25M-25M-M Series double bolt clamp blocks are made from aluminum, are designed for 25 mm tubes to 25 mm tubes, and are appropriate for plastics applications due to their lightweight design.

M-12E-15E-M

M-Klemmblöcke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD

Download
Produktdetails Geräteansicht:
Max Statische Spanner Belastung 2 (ft lb) 460.0
Max Statische Spanner Belastung 1 (ft lb) 380.0
Rohrkombination (in) 1.25 / 1.50
Rohrdurchmesser (in) 1.25|1.50
Gewicht (lb) 1.41
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 380.0
Rohrdurchmesser (mm) 31.8|38.1
Rohrkombination (mm) 31.8 / 38.1
max_static_clamp_load2_metric 624.0
Gewicht (kg) 0.64
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 515.0
Max Statische Spanner Belastung 1 (Nm) 515.0
max_static_clamp_load1_metric 515.0
Max Statische Spanner Belastung 2 (Nm) 624.0
max_static_clamp_load_metric 515.0
Distributor Group - DE Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
PublishedDate 1675358276000
Produktfunktion Robotertooling
Oberflächenbehandlung schwarz
Produktreihe Kreuzförmige Klemmstücke
Produkt Typen Klemmblock
Rohr Durchmesser 1,25 in / 1,50 in
Material Aluminum
Back to Top