Préhenseurs
Destaco’s M-25M-25M-M Series double bolt clamp blocks are made from aluminum, are designed for 25 mm tubes to 25 mm tubes, and are appropriate for plastics applications due to their lightweight design.

M-12E-15E-M

Consulter la gamme de produits:
CAO

Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Charge statique Max 4 (ft lb) 460.0
Charge statique max (ft lb) 380.0
Poids (lb) 1.41
Charge statique Max 2 (ft lb) 380.0
Diametre tube (in) 1.25|1.50
Combinaison de tubes (in) 1.25 / 1.50
Charge statique Max 1 (Nm) 515.0
max_static_clamp_load_metric 515.0
Combinaison de tubes (mm) 31.8 / 38.1
Charge statique Max 3 (Nm) 624.0
max_static_clamp_load1_metric 515.0
Poids (kg) 0.64
Diametre tube (mm) 31.8|38.1
Charge statique max (Nm) 515.0
max_static_clamp_load2_metric 624.0
PublishedDate 1675358276000
Taille tube 1.25 po / 1.50 po
DistributorGroup End Effectors
Matériel Aluminum
Fonction de produit Outillage Robotique
terminaison Noir
Type de produit Bloc de serrage
Gammes de produits Bloc support de transition en croix
Distributor Group - FR Prehenseurs
Back to Top