Endeffektoren
Destaco’s M-25M-25M-M Series double bolt clamp blocks are made from aluminum, are designed for 25 mm tubes to 25 mm tubes, and are appropriate for plastics applications due to their lightweight design.

M-15E-15E-M

M-Klemmblöcke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD

Download
Produktdetails Geräteansicht:
Rohrkombination (in) 1.50 / 1.50
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 460.0
Gewicht (lb) 1.31
Rohrdurchmesser (in) 1.50
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 624.0
Gewicht (kg) 0.59
Rohrkombination (mm) 38.1 / 38.1
max_static_clamp_load_metric 624.0
Rohrdurchmesser (mm) 38.1
Produktfunktion Robotertooling
PublishedDate 1675363716000
Rohr Durchmesser 1,50 in / 1,50 mm
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe Kreuzförmige Klemmstücke
Distributor Group - DE Endeffektoren
Material Aluminum
Produkt Typen Klemmblock
Oberflächenbehandlung schwarz
Back to Top