Préhenseurs
Destaco’s M-25M-25M-M Series double bolt clamp blocks are made from aluminum, are designed for 25 mm tubes to 25 mm tubes, and are appropriate for plastics applications due to their lightweight design.

M-15E-15E-M

Consulter la gamme de produits:
CAO

Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 1.31
Diametre tube (in) 1.50
Charge statique max (ft lb) 460.0
Combinaison de tubes (in) 1.50 / 1.50
Combinaison de tubes (mm) 38.1 / 38.1
Diametre tube (mm) 38.1
Poids (kg) 0.59
max_static_clamp_load_metric 624.0
Charge statique max (Nm) 624.0
DistributorGroup End Effectors
Type de produit Bloc de serrage
Taille tube 1.50 po / 1.50 mm
Gammes de produits Bloc support de transition en croix
terminaison Noir
Distributor Group - FR Prehenseurs
Matériel Aluminum
PublishedDate 1675363716000
Fonction de produit Outillage Robotique
Back to Top