Endeffektoren
Destaco’s M-25M-25M-M Series double bolt clamp blocks are made from aluminum, are designed for 25 mm tubes to 25 mm tubes, and are appropriate for plastics applications due to their lightweight design.

M-15E-25E-M

M-Klemmblöcke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD

Download
Produktdetails Geräteansicht:
Rohrkombination (in) 1.50 / 2.50
Gewicht (lb) 2.08
Max Statische Spanner Belastung 2 (ft lb) 460.0
Max Statische Spanner Belastung 1 (ft lb) 600.0
Rohrdurchmesser (in) 1.50|2.50
max_static_clamp_load1_metric 813.0
Gewicht (kg) 0.95
Max Statische Spanner Belastung 1 (Nm) 813.0
max_static_clamp_load2_metric 624.0
Rohrkombination (mm) 38.1 / 63.5
Rohrdurchmesser (mm) 38.1|63.5
Max Statische Spanner Belastung 2 (Nm) 624.0
Oberflächenbehandlung schwarz
Produkt Typen Klemmblock
Produktreihe Kreuzförmige Klemmstücke
Material Aluminum
Distributor Group - DE Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
PublishedDate 1675363154000
Rohr Durchmesser 1,50 in / 2,50 in
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top