M-15E-25E-M
M-15E-25E-M
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
1.50|2.50
Charge statique Max 4 (ft lb)
460.0
Charge statique Max 2 (ft lb)
600.0
Poids (lb)
2.08
Combinaison de tubes (in)
1.50 / 2.50
max_static_clamp_load1_metric
813.0
Combinaison de tubes (mm)
38.1 / 63.5
Charge statique Max 3 (Nm)
624.0
Poids (kg)
0.95
Diametre tube (mm)
38.1|63.5
max_static_clamp_load2_metric
624.0
Charge statique Max 1 (Nm)
813.0
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Aluminum
Type de produit
Bloc de serrage
Gammes de produits
Bloc support de transition en croix
Fonction de produit
Outillage Robotique
PublishedDate
1675363154000
Taille tube
1.50 po / 2.50 po
terminaison
Noir
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top