Endeffektoren
Destaco’s M-25M-25M-M Series double bolt clamp blocks are made from aluminum, are designed for 25 mm tubes to 25 mm tubes, and are appropriate for plastics applications due to their lightweight design.

M-25M-40M-M

M-Klemmblöcke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD

Download
Produktdetails Geräteansicht:
Rohrkombination (in) 0.98 / 1.57
Gewicht (lb) 1.18
Rohrdurchmesser (in) 0.98|1.57
Max Statische Spanner Belastung 2 (ft lb) 320.0
Max Statische Spanner Belastung 1 (ft lb) 460.0
Max Statische Spanner Belastung 2 (Nm) 434.0
Rohrdurchmesser (mm) 25|40
Max Statische Spanner Belastung 1 (Nm) 624.0
Gewicht (kg) 0.54
max_static_clamp_load2_metric 434.0
max_static_clamp_load1_metric 624.0
Rohrkombination (mm) 25 / 40
Material Aluminum
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
Produkt Typen Klemmblock
PublishedDate 1675358328000
Oberflächenbehandlung blau
283-COUNTRY_OF_ORIGIN GB
DistributorGroup End Effectors
Rohr Durchmesser 25 mm / 40 mm
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
Produktreihe Kreuzförmige Klemmstücke
Back to Top