M-25M-40M-M
M-25M-40M-M
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Charge statique Max 4 (ft lb)
320.0
Charge statique Max 2 (ft lb)
460.0
Combinaison de tubes (in)
0.98 / 1.57
Diametre tube (in)
0.98|1.57
Poids (lb)
1.18
Poids (kg)
0.54
max_static_clamp_load1_metric
624.0
Diametre tube (mm)
25|40
Charge statique Max 1 (Nm)
624.0
max_static_clamp_load2_metric
434.0
Charge statique Max 3 (Nm)
434.0
Combinaison de tubes (mm)
25 / 40
Taille tube
25 mm / 40 mm
Type de produit
Bloc de serrage
Gammes de produits
Bloc support de transition en croix
terminaison
Bleu
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Aluminum
Distributor Group - FR
Prehenseurs
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
PublishedDate
1675358328000
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
GB
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top