Endeffektoren
Destaco’s M-25M-25M-M Series double bolt clamp blocks are made from aluminum, are designed for 25 mm tubes to 25 mm tubes, and are appropriate for plastics applications due to their lightweight design.

M-25M-60M-M

M-Klemmblöcke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD

Download
Produktdetails Geräteansicht:
Max Statische Spanner Belastung 1 (ft lb) 600.0
Rohrkombination (in) 0.98 / 2.36
Rohrdurchmesser (in) 0.98|2.36
Max Statische Spanner Belastung 2 (ft lb) 320.0
Gewicht (lb) 1.52
Rohrkombination (mm) 25 / 60
Max Statische Spanner Belastung 2 (Nm) 434.0
max_static_clamp_load1_metric 813.0
Rohrdurchmesser (mm) 25|60
Max Statische Spanner Belastung 1 (Nm) 813.0
Gewicht (kg) 0.69
max_static_clamp_load2_metric 434.0
Produkt Typen Klemmblock
Rohr Durchmesser 25 mm / 60 mm
Material Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe Kreuzförmige Klemmstücke
Distributor Group - DE Endeffektoren
PublishedDate 1675363363000
Oberflächenbehandlung blau
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top