Préhenseurs
Destaco’s M-25M-25M-M Series double bolt clamp blocks are made from aluminum, are designed for 25 mm tubes to 25 mm tubes, and are appropriate for plastics applications due to their lightweight design.

M-25M-60M-M

Consulter la gamme de produits:
CAO

Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Charge statique Max 4 (ft lb) 320.0
Charge statique Max 2 (ft lb) 600.0
Poids (lb) 1.52
Combinaison de tubes (in) 0.98 / 2.36
Diametre tube (in) 0.98|2.36
Combinaison de tubes (mm) 25 / 60
max_static_clamp_load2_metric 434.0
max_static_clamp_load1_metric 813.0
Poids (kg) 0.69
Charge statique Max 3 (Nm) 434.0
Charge statique Max 1 (Nm) 813.0
Diametre tube (mm) 25|60
DistributorGroup End Effectors
Taille tube 25 mm / 60 mm
terminaison Bleu
Matériel Aluminum
Distributor Group - FR Prehenseurs
PublishedDate 1675363363000
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
Gammes de produits Bloc support de transition en croix
Fonction de produit Outillage Robotique
Type de produit Bloc de serrage
Back to Top