Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
M-30B-30B-M
M-30B-30B-M
M Klemmstücke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200.0
Rohrdurchmesser (in)
1.18
Gewicht (lb)
1.8
Rohrkombination (in)
1.18 / 1.18
max_static_clamp_load_metric
271.0
Rohrkombination (mm)
30 / 30
Gewicht (kg)
0.82
Rohrdurchmesser (mm)
30
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271.0
Rohr Durchmesser
B-30 Profil / B-30 Profil
Produktfunktion
Robotertooling
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Produkt Typen
Kreuzklemme
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Aluminum
Produktreihe
BodyBuilder™ Kreuzklemmen und Klemmblöcken – Roboter-Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1674248310000
Back to Top