Préhenseurs
M - Transition Bracket Assembly (30mm to 30mm)

M-30B-30B-M

Permet une liaison (2) à angle droit des extrusions de 30 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO

Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 1.18
Poids (lb) 1.8
Charge statique max (ft lb) 200.0
Combinaison de tubes (in) 1.18 / 1.18
Poids (kg) 0.82
max_static_clamp_load_metric 271.0
Charge statique max (Nm) 271.0
Diametre tube (mm) 30
Combinaison de tubes (mm) 30 / 30
Fonction de produit Outillage Robotique
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
Taille tube 30B / 30B
Matériel Aluminum
PublishedDate 1674248310000
Distributor Group - FR Prehenseurs
Type de produit Support de transition
DistributorGroup End Effectors
Gammes de produits Blocs de Supports de Transition Préhenseur Modulaire BodyBuilder™
Back to Top