Endeffektoren
M - Transition Bracket Assembly (30mm to 45mm)

M-30B-45B-M

M Klemmstücke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD

Download
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 2.2
Rohrdurchmesser (in) 1.18|1.77
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 350.0
Rohrkombination (in) 1.18 / 1.77
Rohrkombination (mm) 30 / 45
max_static_clamp_load_metric 475.0
Gewicht (kg) 1.0
Rohrdurchmesser (mm) 30|45
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 475.0
Produktfunktion Robotertooling
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
PublishedDate 1674242136000
Rohr Durchmesser B-30 Profil / B-45 Profil
Produktreihe BodyBuilder™ Kreuzklemmen und Klemmblöcken – Roboter-Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
Material Aluminum
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produkt Typen Kreuzklemme
Back to Top