Préhenseurs
M - Transition Bracket Assembly (30mm to 45mm)

M-30B-45B-M

Permet une liaison à angle droit des extrusions de 30 mm et de 45 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO

Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 2.2
Combinaison de tubes (in) 1.18 / 1.77
Charge statique max (ft lb) 350.0
Diametre tube (in) 1.18|1.77
max_static_clamp_load_metric 475.0
Charge statique max (Nm) 475.0
Poids (kg) 1.0
Diametre tube (mm) 30|45
Combinaison de tubes (mm) 30 / 45
Type de produit Support de transition
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - FR Prehenseurs
PublishedDate 1674242136000
Taille tube 30B / 45B
Gammes de produits Blocs de Supports de Transition Préhenseur Modulaire BodyBuilder™
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
Fonction de produit Outillage Robotique
Matériel Aluminum
Back to Top