Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
M-40M-40M-M
M-40M-40M-M
M-Klemmblöcke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
1.57
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
460.0
Gewicht (lb)
1.23
Rohrkombination (in)
1.57 / 1.57
Rohrdurchmesser (mm)
40
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
624.0
Rohrkombination (mm)
40 / 40
max_static_clamp_load_metric
624.0
Gewicht (kg)
0.56
Produkt Typen
Klemmblock
DistributorGroup
End Effectors
Material
Aluminum
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Oberflächenbehandlung
blau
PublishedDate
1675363307000
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
40 mm / 40 mm
Produktreihe
Kreuzförmige Klemmstücke
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Back to Top