M-40M-40M-M
M-40M-40M-M
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
1.57
Charge statique max (ft lb)
460.0
Poids (lb)
1.23
Combinaison de tubes (in)
1.57 / 1.57
Charge statique max (Nm)
624.0
Combinaison de tubes (mm)
40 / 40
max_static_clamp_load_metric
624.0
Poids (kg)
0.56
Diametre tube (mm)
40
Type de produit
Bloc de serrage
terminaison
Bleu
Distributor Group - FR
Prehenseurs
PublishedDate
1675363307000
Taille tube
40 mm / 40 mm
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Aluminum
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Gammes de produits
Bloc support de transition en croix
Back to Top