Gewicht (lb)
0.52
Rohrdurchmesser (in)
1.77|1.00
Rohrkombination (in)
1.77 / 1.00
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
300.0
Rohrdurchmesser (mm)
45|25.4
Rohrkombination (mm)
45 / 25.4
Gewicht (kg)
0.237
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
407.0
max_static_clamp_load_metric
407.0
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
B-30 Profil / B-30 Profil