Préhenseurs
M - Transition Bracket (45mm Octagon to 1 in Round)

M-45B-10E-M

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Charge statique max (ft lb) 300.0
Combinaison de tubes (in) 1.77 / 1.00
Diametre tube (in) 1.77|1.00
Poids (lb) 0.52
Diametre tube (mm) 45|25.4
Charge statique max (Nm) 407.0
max_static_clamp_load_metric 407.0
Poids (kg) 0.237
Combinaison de tubes (mm) 45 / 25.4
Distributor Group - FR Prehenseurs
PublishedDate 1675198981000
Taille tube 45B / 1 po
Fonction de produit Outillage Robotique
Gammes de produits Blocs de Supports de Transition Préhenseur Modulaire BodyBuilder™
DistributorGroup End Effectors
Type de produit Bloc de serrage
Matériel Aluminum
Back to Top