Endeffektoren
Destaco’s M-40M Series of double bolt clamp blocks are designed for tube sizes 60 mm to 40mm.

M-45B-25M-M

M Klemmblöcke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 300.0
Rohrdurchmesser (in) 1.77|0.98
Gewicht (lb) 0.53
Rohrkombination (in) 1.77 / 0.98
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 407.0
Gewicht (kg) 0.239
Rohrdurchmesser (mm) 45|25
max_static_clamp_load_metric 407.0
Rohrkombination (mm) 45 / 25
Rohr Durchmesser B-45 Profil / 25 mm
Material Aluminum
Produktreihe BodyBuilder™ Kreuzklemmen und Klemmblöcken – Roboter-Endeffektoren
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
Produkt Typen Klemmblock
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
PublishedDate 1674241676000
Distributor Group - DE Endeffektoren
Back to Top