Préhenseurs
Destaco’s M-40M Series of double bolt clamp blocks are designed for tube sizes 60 mm to 40mm.

M-45B-25M-M

Permet une liaison à angle droit de l'extrusion octogonale 45 mm BodyBuilder et de la tubulure ronde 25 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.53
Charge statique max (ft lb) 300.0
Diametre tube (in) 1.77|0.98
Combinaison de tubes (in) 1.77 / 0.98
Diametre tube (mm) 45|25
Poids (kg) 0.239
max_static_clamp_load_metric 407.0
Charge statique max (Nm) 407.0
Combinaison de tubes (mm) 45 / 25
Type de produit Bloc de serrage
Gammes de produits Blocs de Supports de Transition Préhenseur Modulaire BodyBuilder™
Distributor Group - FR Prehenseurs
DistributorGroup End Effectors
Fonction de produit Outillage Robotique
Matériel Aluminum
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
PublishedDate 1674241676000
Taille tube 45B / 25 mm
Back to Top