Endeffektoren
Destaco’s M-60B Series of transition brackets are octagonal tooling components that to extrusion and round tubing.

M-60B-25M-M

M Klemmblöcke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrkombination (in) 2.36 / 0.98
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 300.0
Rohrdurchmesser (in) 2.36|0.98
Gewicht (lb) 0.78
Rohrkombination (mm) 60 / 25
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 407.0
Gewicht (kg) 0.356
Rohrdurchmesser (mm) 60|25
max_static_clamp_load_metric 407.0
PublishedDate 1675356236000
Produktreihe BodyBuilder™ Kreuzklemmen und Klemmblöcken – Roboter-Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
Produktfunktion Robotertooling
Material Aluminum
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produkt Typen Klemmblock
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
Rohr Durchmesser B-60 Profil / 25 mm
Back to Top