M-60B-25M-M
M-60B-25M-M
Permet une liaison à angle droit de l'extrusion octogonale 60 mm BodyBuilder et de la tubulure ronde 25 mm.
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
0.78
Combinaison de tubes (in)
2.36 / 0.98
Diametre tube (in)
2.36|0.98
Charge statique max (ft lb)
300.0
Poids (kg)
0.356
Diametre tube (mm)
60|25
Combinaison de tubes (mm)
60 / 25
max_static_clamp_load_metric
407.0
Charge statique max (Nm)
407.0
Matériel
Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
PublishedDate
1675356236000
Type de produit
Bloc de serrage
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
60B / 25 mm
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Blocs de Supports de Transition Préhenseur Modulaire BodyBuilder™
Back to Top