Endeffektoren
M - Transition Bracket Assembly (60mm to 60mm)

M-60B-60B-M

M Klemmstücke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 550.0
Gewicht (lb) 3.0
Rohrkombination (in) 2.36 / 2.36
Rohrdurchmesser (in) 2.36
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 746.0
Gewicht (kg) 1.36
max_static_clamp_load_metric 746.0
Rohrkombination (mm) 60 / 60
Rohrdurchmesser (mm) 60
Produktreihe BodyBuilder™ Kreuzklemmen und Klemmblöcken – Roboter-Endeffektoren
Material Aluminum
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
Produktfunktion Robotertooling
PublishedDate 1673554475000
Rohr Durchmesser B-60 Profil / B-60 Profil
Distributor Group - DE Endeffektoren
283-COUNTRY_OF_ORIGIN CN
DistributorGroup End Effectors
Produkt Typen Kreuzklemme
Back to Top