M-60B-60B-M
M-60B-60B-M
Permet une liaison (2) à angle droit des extrusions de 60 mm.
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
3.0
Diametre tube (in)
2.36
Charge statique max (ft lb)
550.0
Combinaison de tubes (in)
2.36 / 2.36
Charge statique max (Nm)
746.0
Poids (kg)
1.36
Combinaison de tubes (mm)
60 / 60
max_static_clamp_load_metric
746.0
Diametre tube (mm)
60
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Aluminum
Type de produit
Support de transition
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Blocs de Supports de Transition Préhenseur Modulaire BodyBuilder™
Taille tube
60B / 60B
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
CN
PublishedDate
1673554475000
Back to Top