Endeffektoren
M - Transition Bracket Assembly (60mm to 90mm)

M-60B-90B-M

M Klemmstücke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 5.0
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 550.0
Rohrkombination (in) 2.36 / 3.54
Rohrdurchmesser (in) 2.36|3.54
Gewicht (kg) 2.25
max_static_clamp_load_metric 746.0
Rohrdurchmesser (mm) 60|90
Rohrkombination (mm) 60 / 90
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 746.0
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktreihe BodyBuilder™ Kreuzklemmen und Klemmblöcken – Roboter-Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
Material Aluminum
Rohr Durchmesser B-60 Profil / B-90 Profil
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
Produkt Typen Kreuzklemme
PublishedDate 1674769108000
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top