Préhenseurs
M - Transition Bracket Assembly (60mm to 90mm)

M-60B-90B-M

Permet une liaison à angle droit des extrusions de 60 mm et de 90 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 2.36|3.54
Poids (lb) 5.0
Charge statique max (ft lb) 550.0
Combinaison de tubes (in) 2.36 / 3.54
Combinaison de tubes (mm) 60 / 90
Poids (kg) 2.25
Charge statique max (Nm) 746.0
Diametre tube (mm) 60|90
max_static_clamp_load_metric 746.0
Gammes de produits Blocs de Supports de Transition Préhenseur Modulaire BodyBuilder™
Distributor Group - FR Prehenseurs
Fonction de produit Outillage Robotique
Matériel Aluminum
Taille tube 60B / 90B
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
PublishedDate 1674769108000
Type de produit Support de transition
DistributorGroup End Effectors
Back to Top