Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
M-60M-60M-M
M-60M-60M-M
M-Klemmblöcke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
600.0
Rohrkombination (in)
2.36 / 2.36
Rohrdurchmesser (in)
2.36
Gewicht (lb)
2.07
Gewicht (kg)
0.94
max_static_clamp_load_metric
813.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
813.0
Rohrkombination (mm)
60 / 60
Rohrdurchmesser (mm)
60
DistributorGroup
End Effectors
Oberflächenbehandlung
blau
Rohr Durchmesser
60 mm / 60 mm
Distributor Group - DE
Endeffektoren
PublishedDate
1675358167000
Produkt Typen
Klemmblock
Material
Aluminum
Produktreihe
Kreuzförmige Klemmstücke
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top