Préhenseurs
Destaco’s M-25M-25M-M Series double bolt clamp blocks are made from aluminum, are designed for 25 mm tubes to 25 mm tubes, and are appropriate for plastics applications due to their lightweight design.

M-60M-60M-M

Consulter la gamme de produits:
CAO

Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 2.36
Combinaison de tubes (in) 2.36 / 2.36
Poids (lb) 2.07
Charge statique max (ft lb) 600.0
Charge statique max (Nm) 813.0
Poids (kg) 0.94
Combinaison de tubes (mm) 60 / 60
Diametre tube (mm) 60
max_static_clamp_load_metric 813.0
Distributor Group - FR Prehenseurs
Matériel Aluminum
Taille tube 60 mm / 60 mm
PublishedDate 1675358167000
Type de produit Bloc de serrage
Fonction de produit Outillage Robotique
DistributorGroup End Effectors
Gammes de produits Bloc support de transition en croix
terminaison Bleu
Back to Top