Endeffektoren
Destaco’s CPI-KL-40-78F Series of end flange mounts are designed for 40 mm tubes.

M1510

Flanschadapter
Modellreihe ansehen:
CAD

Download
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.87
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 150.0
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Gewicht (kg) 0.39
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
max_static_clamp_load_metric 203.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 203.0
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
Produkt Typen Anschlussflansch
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktreihe Stirnseitige Anschluss- und Fussklemmen-Flanschadapter
Rohr Durchmesser 1,00 in
Material Aluminum
PublishedDate 1674582790000
Back to Top