Préhenseurs
Destaco’s CPI-KL-40-78F Series of end flange mounts are designed for 40 mm tubes.

M1510

Consulter la gamme de produits:
CAO

Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 1.00
Charge statique max (ft lb) 150.0
Poids (lb) 0.87
Diametre tube (mm) 25.4
max_static_clamp_load_metric 203.0
Charge statique max (Nm) 203.0
Poids (kg) 0.39
Matériel Aluminum
Fonction de produit Outillage Robotique
Distributor Group - FR Prehenseurs
DistributorGroup End Effectors
Gammes de produits Bride de Montage
PublishedDate 1674582790000
Taille tube 1.00 po
Type de produit Montage avec bride d'extrémité
Back to Top