Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
M1511
M1511
Anschlussflansch
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
1.08
Rohrdurchmesser (in)
1.00
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
150.0
max_static_clamp_load_metric
203.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
203.0
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
Gewicht (kg)
0.49
Rohr Durchmesser
1,00 in
Material
Aluminum
PublishedDate
1675199058000
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Stirnseitige Anschluss- und Fussklemmen-Flanschadapter
Produkt Typen
Anschlussflansch
Back to Top