M1511
M1511
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
Diametre tube (in)
1.00
Charge statique max (ft lb)
150.0
Poids (lb)
1.08
Diametre tube (mm)
25.4
Poids (kg)
0.49
max_static_clamp_load_metric
203.0
Charge statique max (Nm)
203.0
Type de produit
Montage avec bride d'extrémité
Gammes de produits
Bride de Montage
Distributor Group - FR
Prehenseurs
PublishedDate
1675199058000
Taille tube
1.00 po
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top